Referentie van component
HRC-systeem met een grijper voor samenwerking tussen mens en robot (HRC-serie)
Grijper | Robot oplossingen | Lichtgewicht robot
Task & Solution
- Opleidings- en toepassingscentrum (afgekort SchAz) in Chemnitz test collaboratieve robotoplossingen voor KMO's
- Hoge eisen aan grijptechnologie voor maximale veiligheid in assemblageprocessen
- GPP5008 en GEP2010 grijpers voor het hanteren van onderdelen op mobiele robots
- HRC03 HRC-grijper: geen scherpe randen, mechanische zelfvergrendeling en conform de normen (voldoet aan ISO/TS 15066 (HRC-norm) en is BG/DGUV-gecertificeerd)
Standaardcomponenten geïnstalleerd